1.0711 automatová ocel
| Materiál č. | 1.0711 |
| US standard (AISI) | B1112, 1212 |
| Krátké označení | 9S20K |
| Starší označení | - |
| Popis | automatová ocel |
| Složení Složky slitiny [%] | C: ≤ 0,12 Si: 0,10 - 0,35 Mn: 0,75 - 1,10 P: ≤ 0,030 S: 0,080 - 0,130 |
| Hustota [g/cm³] | 7,9 |
Mez kluzu | ≥ 370 |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | ≥ 440 |
| Tažnost A [%] | ≥ 16 |
| Obrobitelnost | velmi dobrá |
| Svařovatelnost | podmíněně vhodné |
| Tepelné zpracování | podmíněné |
| Ostatní vlastnosti | - |
| Hlavní použití | Upínací pouzdra |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.